1 janv. 1970

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock

Les prescriptions sévères des normes actuelles exigent des éléments de sécurité du travail protégés contre la manipulation et la fraude.

Le nouveau système de sécurité sans contact pour protecteurs mobiles PSENslock de Pilz représente une alternative de sécurité par rapport à la technologie mécanique actuelle. Le PSENslock allie une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles et un aimant de maintien sans contact dans un seul appareil.

Grâce à cette combinaison de surveillance de sécurité de la position et d'interverrouillage des process, PSENslock est parfaitement adapté à un montage sur les constructions profilées courantes de 45mm. PSENslock est conçu pour des applications jusqu'à SIL3 selon la norme EN/CEI 62061, jusqu'n catégorie 4 selon l'EN 954-1 et jusqu'à l'indice de protection IP67. Les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock peuvent être raccordés à tous les appareils de contrôle de Pilz.

Vos avantages en un coup d'oeil

  • Infraudabilité grâce à la technologie éprouvée à transpondeurs
  • Supporte le décalage des protecteurs mobiles
  • Afficheur à LED très lumineux, à deux directions, pour montage à gauche et à droite

F Psenslock Presse M