Belgique | français

16 juil. 2014

Connexion aux réseaux CANopen et EtherCAT

Les coûts d'ingénierie diminuent avec des passerelles pour le raccordement de différents systèmes Pilz à CANopen et EtherCAT.

Les systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi, les systèmes de commande Motion Control PMCprimo ainsi que les appareils de diagnostic PMI peuvent être intégrés à l'aide de passerelles dans les réseaux de communication EtherCAT et CANopen. Les passerelles se caractérisent par de faibles coûts d'ingénierie. Le diagnostic rapide et convivial s'affiche sur l'appareil par le biais de LEDs.


Les avantages des passerelles PSSnet :

  • faibles coûts d'ingénierie grâce à un mapping fixe et déjà défini
     
  • adaptation et extension simples de la configuration par un serveur internet – la modification de l'adresse IP est de ce fait possible
     
  • un outil de configuration supplémentaire n'est pas nécessaire
     
  • le diagnostic peut s'effectuer à partir des LEDs de visualisation des états situées sur l'appareil ; un diagnostic complet peut également être exécuté via le serveur internet
     
  • dans l'interface internet, il est possible d'afficher des données de bus de terrain et d'inscrire des valeurs ; on obtient une mise en service simplifiée et un service simple.
     

Utilisez les passerelles PSSnet pour une intégration simple des systèmes et composants Pilz dans leurs structures existantes. Automatismes : complets et simples !


Pour plus d'informations :
 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be