Modules IP67

Pour une installation hors d’une armoire électrique avec IP67

Modules IP67

Avec les modules PDP67, Pilz propose des solutions pour des applications, de manière décentralisée et directement sur le terrain. Les modules sont résistants à l’encrassement et à l’eau grâce à l’indice de protection IP67. Les modules décentralisés optimisent les coûts d’installation et de câblage. Vous réduisez vos coûts et gagnez du temps et de la place dans l’armoire électrique.

Intégrés dans un boîtier IP67 résistant à l’encrassement et à l’eau, les modules PDP67 assurent également la sécurité en toute fiabilité dans des environnements industriels difficiles.

Vous trouverez les accessoires indispensables de type câbles, connecteurs et adaptateurs à la rubrique Techniques de raccordement

Nouveauté : Sécurité décentralisée pour les installations modulaires

Les solutions d’automatismes flexibles et modulaires requièrent des systèmes d’entrées / sorties qui offrent la protection des personnes et des process directement dans la zone dangereuse. Le nouveau PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe permet cela. Grâce à l’indice de protection IP67 et au boîtier en zinc robuste, il est parfaitement adapté à être placé sur la machine, hors de l’armoire électrique. Il assure une sécurité fiable, même à des températures comprises entre -30 °C à 70 °C !

Le module d’entrées / sorties est configurable en toute simplicité et peut être intégré sans problème dans les réseaux Profinet / Profisafe existants. La suppression des armoires électriques et l’utilisation de simples connecteurs M12 réduisent considérablement les opérations de câblage. Cela entraîne un gain de temps lors de la mise en service et permet une extension simple des installations de production modulaires. Grâce à des raccordements universels pouvant être configurés aussi bien comme des entrées que des sorties, les utilisateurs n’ont besoin de disposer que d’une seule variante du PDP67 PN en stock. En plus, on obtient un gain de place dans l’entrepôt !

Commander dans l’E-Shop

PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe

Installation simple des modules IP67 – vos avantages

  • Coûts de planification et de conception réduits grâce à l’installation simple
  • Pas d’armoire électrique nécessaire
  • Possibilité de réaliser un concept de machine modulaire
  • Utilisation possible jusqu’à l’indice de protection IP67
  • Opérations de câblage réduites

Caractéristiques des modules IP67

Caractéristiques des modules IP67
  • Diagnostic de chaque capteur sur les modules
  • Plug and play grâce à un connecteur M12
  • Avec le répartiteur passif décentralisé PDP67, le raccordement est possible sur chaque unité de contrôle
  • Possibilité de mise en cascade avec T-Junction et Y-Junction
  • Les modules décentralisés PDP67 sont plus simples à installer qu’un bus de terrain
  • La communication sur l’appareil de base PDP67 s’effectue via une connexion de données de sécurité
  • Configuration simple du module d’entrées PDP67 avec le PNOZmulti Configurator éprouvé

Caractéristiques / produits

Répartiteur passif PDP67 F 4 code Modules d’entrées digitales PDP67 F 8DI ION (VA) PDP67 F 8DI ION PT

Modules Profinet / Profisafe PDP67 PN

Références 773 603 (773 613) 773 600 (773 614) 773 616 4R000001
Protocole de bus - IO-net p IO-net p Profisafe / Profinet
Possibilité de mise en cascade
  •  
  •  
  •  
  •  
Plug and play avec connecteur M12
  •  
  •  
  •  
  •  
LED de diagnostic
  •  
  •  
  •  
  •  
Configuration - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Nombre d’entrées et de sorties 4 entrées 8 entrées de sécurité / sorties standard, configurables 8 entrées de sécurité / sorties standard, configurables 6 entrées et 6 sorties digitales de sécurité / 2 sorties digitales bipolaires
Boîtier Plastique Plastique Plastique Zinc moulé
Raccordement

PSENcode PSENslock

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti

Automate Profinet / Profisafe au choix
Accès à l’E-Shop Commander dès maintenant Commander dès maintenant Commander dès maintenant Commander dès maintenant

Décentralisée et passive – la sécurité décentralisée

Les modules avec Profinet / Profisafe permettent une configuration et une installation simples dans les réseaux Profinet / Profisafe. Ils complètent ainsi notre gamme de PDP et peuvent être intégrés dans le réseau des systèmes d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2. Grâce aux ports d’entrées / sorties configurables en toute flexibilité, il est possible de raccorder à un appareil IP67 aussi bien des entrées que des sorties. Ainsi, l’appareil peut être utilisé en toute flexibilité pour les applications les plus diverses. Votre gestion des stocks en est d’autant plus simplifiée ! Grâce à son boîtier robuste en zinc, il peut résister à des températures de -30 °C à 70 °C.

Le répartiteur passif PDP67 F 4 code permet le raccordement d’un maximum de quatre capteurs PSENslock ou PSENini. En plus de la possibilité de raccordement aux systèmes de commande configurables PNOZmulti, PNOZmulti Mini et PNOZmulti 2, les relais de sécurité PNOZsigma sont également disponibles.

Le module d’entrées digitales PDP67 F 8DI ION transmet les signaux des capteurs raccordés de manière décentralisée sur le terrain à différentes unités de contrôle. Il peut s’agir par exemple du PNOZmulti 2, du PNOZmulti Mini et du PNOZmulti. Il est ainsi possible de raccorder jusqu’à 64 capteurs.

Décentralisée et passive – la sécurité décentralisée

Secteurs d’activités – partout où la décentralisation est importante

Notre gamme de produits : Modules IP67

Modules I/0 Net p

Les modules d’entrées / sorties Multi sont des modules d’entrées décentralisées qui surveillent les fonctions de sécurité directement sur le terrain. On peut les raccorder à différentes unités de contrôle, telles que le PNOZmulti ou le PNOZmulti Mini. La communication avec l’unité de contrôle s’effectue via une connexion de données de sécurité.

Répartiteur passif

Les répartiteurs passifs optimisent vos coûts d’installation et de câblage car vous pouvez vous passer de matériel supplémentaire et onéreux. La technique de raccordement M12 vous permet de raccorder à chaque unité de contrôle souhaitée (exemple : PNOZ X, PNOZsigma) jusqu’à 4 PSENcode à partir du répartiteur passif.

Accessoires pour les modules IP67

Il existe différents accessoires tels que les câbles de liaison et de raccordement ou les adaptateurs.

PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe

Les solutions d’automatismes flexibles et modulaires requièrent des systèmes d’entrées / sorties qui offrent la protection des personnes et des process directement sur la zone dangereuse. Le nouveau PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe permet cela.
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Espagne: +34 938497433
  • Russie: +7 495 6654993
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Danemark: +45 74436332
  • Royaume-Uni: +44 1536 462203
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332

Asie-Pacifique

  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapour: +65 6829 2920
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390