PROFINET

PROFINET est le standard Ethernet industriel pour les techniques d'automatismes, développé par l'association des utilisateurs Profibus. PROFINET, basé sur Ethernet TCP/IP, complète la technologie PROFIBUS pour les applications qui requièrent une communication rapide des données via des réseaux Ethernet. On distingue les classes Non-Realtime (NRT), Real-Time (RT) et Isochronous-Realtime (IRT). PROFINET est standardisé selon la CEI 61158 et la CEI 61784.

 

 

Communication en temps réel avec PROFINET

La communication en temps réel des données du process et des alarmes représente la base de l'échange de données au sein des entrées et sorties PROFINET. Par conséquent, on obtient des temps de cycle de bus de quelques millisecondes. D'autre part, la fonction Isochronous-Realtime offre une définition précise du début d'un cycle de bus. Ce dernier peut varier de maximum une microseconde. Un isochronisme précis est généralement nécessaire pour les applications Motion Control.

 

Redondance du système grâce au Media Redundancy Protocol (MRP)

L'intégration du MRP dans le standard PROFINET permet d'exécuter des systèmes de commande et des appareils terminaux de façon redondante. C'est particulièrement important pour les applications qui nécessitent une grande disponibilité de la machine ou de l'installation.

 

 

Les familles de produits suivantes disposent d'une interface PROFINET :

Pour plus d'informations :

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300
  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europe

  • Russie: +7 495 6654993
  • Espagne: +34 938497433
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Danemark: +45 74436332
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Royaume-Uni: +44 1536 462203
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000

Asie-Pacifique

  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Singapour: +65 6829 2920
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Cet article a-t-il été utile ?