Globaali sivusto | suomi

Pilz-ohjaukset - turva- ja automaatiosovelluksiin

Hyödy kokemuksestamme ohjaustekniikan alalla

Pilz-ohjaukset - turva- ja automaatiosovelluksiin

Ratkaise automaatiotehtäväsi – taloudellisesti, luotettavasti, turvallisesti ja samasta paikasta. Pilz-ohjauksilla toteutat helposti ja joustavasti kaiken kokoiset turvallisuus- ja automaatiosovellukset: Perustoiminnolla varustetut koneet, moniakseliset koneet tai ketjutetut koneet ja laitokset. Hyödy Pilzin ohjaustekniikasta! Takaa koneiden ja laitosten korkean käytettävyyden, tuottavuuden ja maksimaalisen turvallisuuden.

Innovatiivisia ratkaisuja, jotka ratkaisevat haasteesi

  • ohjelmoitavat ja konfiguroitavat turva- ja automaatiosovelluksiin
  • yksinkertaiset ohjelmistoratkaisut sovellusten intuitiiviseen ohjelmointiin
  • Ratkaisut hajautettuihin sovelluksiin kenttätasolla
  • voidaan käyttää Remote I/O-järjestelmänä, erillisohjauksena tai osana verkotettua järjestelmää
  • asennusvalmiit järjestelmät yhteensopivilla ratkaisuilla
  • täyttää standardien vaatimukset
Innovatiivisia ratkaisuja, jotka ratkaisevat haasteesi

Ohjauksiamme voidaan käyttää kaikilla toimialoilla

Tuotevalikoimamme: Ohjaukset

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 222
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Sveitsi: +41 62 88979 32
  • Tanska: +45 74436332
  • Espanja: +34 938497433
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Iso-Britannia: +44 1536 462203
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Turkki: +90 216 5775552

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350