EN 61508 ”Sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus” on turvallisuusperusstandardi, joka käsittelee käyttökohteesta riippumatta sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien järjestelmien toiminnallista turvallisuutta. Siten se on keskeinen standardi ohjausjärjestelmien toiminnalliselle turvallisuudelle. Tässä standardissa määritetään turvallisuusjärjestelmien vaatimukset laitteistoturvallisuudessa. Huomaa, että EN 61508 ei ole yhdenmukaistettu. Tämä vaatimus perustuu sektoristandardiin EN 62061.
EN 61508: Ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus
EN 61508-sarjan sisältö
Turvallisuuselinkaari
Standardin ensimmäisessä osassa käsitellään koko turvallisuuselinkaari yksityiskohtaisine menettelylle asetettavina vaatimuksineen sekä yksittäisten vaiheiden sisältö. Tämä osa on tarkoitettu koneenrakentajille sekä keskeisten turvallisuuskomponenttien valmistajille.
Sähköjärjestelmien suunnittelu
Standardi keskittyy lisäksi sähköisten järjestelmien ja liittyvien ohjelmien suunnitteluun. Standardista on eniten hyötyä turvallisuuskomponenttien valmistajille.
Loppukäyttäjille tai järjestelmäintegraattoreille turvallisuustason määritykseen suositellaan standardin EN 61508 sijaan selvästi vähemmän monimutkaisia EN 62061 tai EN ISO 13849/-1 standardeja. Tässä ”Toiminnallisen turvallisuuden“ (EN 62061) standardissa järjestelmille asetetut vaatimukset on jaettu turvallisuuden eheystasoihin (SIL 1-4). Laitteiden, antureiden tai ohjaimien pitää siten saada SIL-luokitus.
EN 61508-sarjan standardointi
Standardi EN 61508 "Turvallisuuteen liittyvien sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus" koostuu seuraavista osista:
Osa 1: Johdanto toiminnallisen turvallisuuden konseptiin,
yleiskatsaus IEC 61508-sarjan standardeista
Osa 2: Vaatimukset turvallisuuteen liittyville
sähköisille/elektronisille /ohjelmoitaville elektronisille järjestelmille
Osa 3: Vaatimukset ohjelmistolle
Osa 4: Käsitteet ja lyhenteet
Osa 5: Esimerkkejä turvallisuuden eheystason selvittämisestä
Osa 6: Osien 2 ja 3 käyttöohjeet
Osa 7: Käyttöohjeita menetelmille ja toimenpiteille
EN/IEC 61508:n oikeudellinen asema
Koska En61508-standardia ei ole listattu EU:n virallisessa lehdessä eurooppalaiseksi direktiiviksi (ei yhdenmukaistettu), puuttuu ns. olettamusvaikutus: Pelkästään tätä standardia käyttäessään suunnittelija ei voi luottaa siihen, että hän täyttää kyseisten direktiivien relevantit vaatimukset. IEC ja ISO-standardeissa viitataan kuitenkin usein IEC 61508 -standardiin. Se tulee siis merkitykselliseksi tavallaan takaoven kautta.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
Amerikat
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Eurooppa
- Irlanti: +353 21 4804983
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Venäjä: +7 495 6654993
- Espanja: +34 938497433
- Tanska: +45 74436332
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Saksa: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turkki: +90 216 5775552
- Alankomaat: +31 347 320477
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugali: +351 229 407 594
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Japani: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thaimaa: +66 210 54613
- Kiina: +86 400-088-3566
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334