text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

FB/F11/1 SEC.

Tuotenumero: 326101
GTIN: 4046548017786
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle, absoluuttinen asteikko, maks. 1 s / 10 kOHM, ajan asetus kiertonupilla, suojausluokka IP66.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


 
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Nettopaino 20  g
Bruttopaino 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27379106  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017786  
Volume 0.344  dm3
Harmonized System Code 85333100  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr