Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Vastaava kuva
PSEN T M12
Tuotenumero: 380350
Liitin, T-sovitin, IP67, 2x M12-liitin, 5-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, 5-napainen, A-koodattu, sisäinen johdotus
1:1 kaikille 5 signaalille, kahden PSENin liittämiseen PSS67:ään.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 4 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 85 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. RJ45-naarasliitin |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. RJ45-naarasliitin |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 3 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
M12-liittimen 3 koodaus | A-koodattu |
Kotelomat. pist. 3 | PBT GF20 |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Ni, Au gal. |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Ni, Au gal. |
Kosketinpinnat materiaali 3 | Ni, Au gal. |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Tappien materiaali | CuZn |
Holkkien materiaali | CuSn |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL 94 |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL 94 |
Liittimen 3 hyväksynnät | UL 94 |
Kotelon materiaali | PBT |
Nettopaino | 23 g |
Bruttopaino | 24 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548054019 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27440106 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002925 |
Volume | 0 |