Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Vastaava kuva
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Tuotenumero: 772300
GTIN: 4046548107128
Liitäntäjohto, USB 2.0 tyyppi A USB 2.0 tyyppi mini-B,
johtimen poikkipinta: 0,09 mm², suojattu, johdon pituus: 3 m
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Mittausvirta | 0.5 |
Kenttäväylän liitäntä
| Koetusjännite |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyyppi 2 | |
| Liitintyypin 2 muoto | kulma |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | |
| Kosketinpinnat materiaali 2 | |
| Johdinmateriaali K1 | Cu |
| Eristysmat. johto K1 | |
| Kaapelityyppi K1 | |
| Kaapelin pituus | 3 |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | |
| Kotelon väri | musta |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PVC |
| Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
| Taivutussäde (asen. ) K1 | |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
3.7
3.7 |
| Johtimen pinta-ala |
0.09
0.09 |
| Poikkileikkaus AWG K1 | 28 |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Johtimien lukumäärä | 4 |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Nettopaino | 61 |
| Bruttopaino | 68 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060307 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548107128 |
| Volume | 0.288 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |