text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102 tuotetta löytyi
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin vasemmalta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin oikealta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin edestä, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin vasemmalta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin oikealta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksi piiri

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisella nollauksella,turvarelesisäänkäyntiin edestä, 12-napainen M12-urosliitin,kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinvasemmalta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinoikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin edestä,19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinvasemmalta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinoikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinedestä, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinvasemmalta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,sarjakytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinoikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,sarjakytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO), koodattu, automaattisellanollauksella, turvarele sisäänkäyntiin edestä, 19-napainenM23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, sarjakytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarelesisäänkäyntiin vasemmalta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtöalaspäin, sarjakytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarelesisäänkäyntiin oikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtöalaspäin, yksittäiskytkentä

Tilauksesta
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarelesisäänkäyntiin edestä, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtöalaspäin, sarjakytkentä

Tilauksesta
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite

Tilauksesta
PSEN sg2c-3LPE unit
570800
GTIN: 4046548079715
Turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, turvalukitus ja turvapito, vastaaEN 60947-5-3, sovelluksiin luokkaan PL e saakka. Koostuu kolmestaelementistä: 1. valaistu painike turvaportin aktivoimiseksi. 2. painike turvaportin avaamista jalukituksen avaamista varten, 3. hätäpysäytyspainike. Toimituksensisältö: Anturiyksikkö, jossa on painonapit värikansineen ja hätäavaustanko sekätoimilaite oikealle tai vasemmalle saranoidulle ovelle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus