text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ml s 2.2 unit

Tuotenumero: 570410
Turvalukko PSENmlock, uniikkikoodattu, turvarajalla ja toimilaitteella,pito, Power Reset, 12-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, sarjakytkentä

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk korkea  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus unicat  
Nollaustyyppi Nollaus virrankatkaisulla  
Sopii sarjakytkentään kyllä  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1  
Tulojen lukumäärä 4  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-13  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 55011: luokka A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
 
 
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Pulssin kesto lukitus/avausp 350 - 400 ms  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Evakuointiavaus ei  
Korkeusoffset maks. +/-3,0 mm  
Suurin kulmas. Y-akselin ymp +/-2,0 deg  
Suurin kulmas. Z-akselin ymp +/-7,5 deg  
Suurin kulmas. Z-akselin ymp +/-2,5 deg  
maks. poik. sulkeutumissuunta +/ -2 mm  
Painike tyyppi 1 PSEN ml 2.1  
Liitäntätapa M12, 12-nap. uros  
Johtimet kaapeli LiYY 12 x 0,25 mm2  
Tuotteen materiaali Zn  
Alumiini  
Teräs sinkitty  
Jaloteräs  
Muovi  
Mitta korkeus 217.2  
Leveysmitta 40  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 1100  
Bruttopaino 1450  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548090420  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12 liittimeen (X3, anturi), 8-napainen, A-koodattu ja M12 liitin (X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENcodenintegroimiseksi PSENmlockin sarjakytkentään, SDD:tä käytettäessä valitsetoinen Y-sovitinta käytetyn PSENcoden tyypin mukaan: 540315, 540316,540337, 540338 (ei 570489!).
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X3, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkentään.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Liitin, päätesovitin, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12 liittimeen (X3, anturi), 12-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkennän päättämiseen.
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
PSEN ml / PDP67 Y junction PR 570491
Kaapeli, Y-sovitin, IP67, M12-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-urosliittimeen (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,2 m, 4 × 0,25 mm²,keltainen ja M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), musta, suora,5-napainen, A- koodattu, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENmlockin liittämisen,soveltuu vain prosessisuojaukseen (ei henkilösuojausta!)).
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Asennuskulma liukuoviin
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Asennuslevy 40 mm:n vakioprofiileille
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x16, t Turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 80 mm
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x12, 1 turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x12
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Ovenkahva liukuoviin
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 70 mm
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 70 mm
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 80 mm
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y-sovitin PSEN ml b:n tai PSEN ml s:n liittämiseen PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP:hen, 1 x 8-nap. M12-naarasliitin, suora, A-koodattu 2 x 5-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 0,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja 570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 0,75 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja 570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.