Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Vastaava kuva
PSEN ml b 2.2 unit
Tuotenumero: 570404
Turvalukko PSENmlock, uniikkikoodattu, turvarajalla ja toimilaitteella,pito, Power Reset, 8-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli,erilliskytkentä
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | unicat |
Nollaustyyppi | Nollaus virrankatkaisulla |
Sopii sarjakytkentään | ei |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-13 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Times
Pulssin kesto lukitus/avausp | 350 - 400 ms |
Mekaaniset tiedot
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Evakuointiavaus | ei |
Korkeusoffset maks. | +/-3,0 mm |
Suurin kulmas. Y-akselin ymp | +/-2,0 deg |
Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-7,5 deg |
Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-2,5 deg |
maks. poik. sulkeutumissuunta | +/ -2 mm |
Painike tyyppi 1 | PSEN ml 2.1 |
Liitäntätapa | M12, 8-nap. uros |
Johtimet kaapeli | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Tuotteen materiaali |
Zn
Alumiini Teräs sinkitty Muovi Jaloteräs |
Mitta korkeus | 217.2 |
Leveysmitta | 40 |
Syvyysmitta | 40 |
Nettopaino | 1100 |
Bruttopaino | 1450 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548081756 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja
liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x16, t
Turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x16
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja
kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia
M5x12, 1 turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x12
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y-sovitin PSEN ml b:n tai PSEN ml s:n liittämiseen PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP:hen, 1 x 8-nap. M12-naarasliitin, suora, A-koodattu 2 x
5-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 0,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja
570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 0,75 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja
570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
PSEN ml escape release extension
570462
Hätäavauksen jatkeet, 25 mm jatke-elementit,
ruostumaton teräs
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
PSEN ml actuator center ring
570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,5 m, hyg. Design 1, pakkauksen sisältö = Veto-työntökaapeli
, toimilaite ja asennustarvikkeet
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän hätäavaus; pakkauksen sisältö
= hätäavaustanko ja asennustarvikkeet
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän apuavaus; hyg. design 1;
Pakkauksen sisältö = apuvapautustanko ja asennustarvikkeet
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Kaapeli, Y-sovitin, IP67, M12-liitin (X3, anturi), musta,
suora, 8-napainen, A-koodattu M12-urosliittimeen (X1, arviointiyksikkö),
musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,2 m, 4 × 0,25 mm²,keltainen ja M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), musta, suora,5-napainen, A-
koodattu, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENmlockin liittämisen,soveltuu vain prosessisuojaukseen (ei henkilösuojausta!)).
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m