Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6M000001","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Vastaava kuva
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
Tuotenumero: 6M000001
GTIN:
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua
painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella,
turvarele sisäänkäyntiin vasemmalta, 12-napainen M12-
urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin vasemmalta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | koodattu |
| Nollaustyyppi | Automaattinen nollaus |
| Sopii sarjakytkentään | ei |
| Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1 W |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 5 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Painike
| Painikkeiden lukumäärä | 2 |
| Kytkent. painike stand.mukaan | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmat. painike | Ag |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-13 |
Nappi
| Kosketinmat. painike | AgNi |
| Kyt.kyky painike stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Pulssin kesto lukitus/avausp | 350 - 400 ms |
Mekaaniset tiedot
| Evakuointiavaus | ei |
| Painike tyyppi 1 | PSEN ml 1.1 |
| Anturi uppoasennettavissa | ei |
| Liitäntätapa | M12, 12-nap. uros |
| Johtimet kaapeli | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Tuotteen materiaali |
Zn
Alumiini Teräs sinkitty Ruostumaton teräs Muovi |
| Kotelomateriaali yläosa | Muovi |
| Mitta korkeus | 237.5 mm |
| Leveysmitta | 40 mm |
| Syvyysmitta | 65 mm |
| Nettopaino | 1019 g |
| Bruttopaino | 1488 g |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Lisävarusteet
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän hätäavaus; pakkauksen sisältö
= hätäavaustanko ja asennustarvikkeet
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän apuavaus; hyg. design 1;
Pakkauksen sisältö = apuvapautustanko ja asennustarvikkeet
PSEN ml escape release extension
570462
Hätäavauksen jatkeet, 25 mm jatke-elementit,
ruostumaton teräs
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Toimilaite pyöristetyllä kärjellä, koodattu, turvalukkoon PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
PSEN ml actuator center ring
570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja
liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x16, t
Turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x16
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Ovenkahvamoduuli koodatuille PSENmlock-kytkimille, kaapelilähtö alhaalla
, ovivaste vasemmalla. VP = 1 ovenkahvamoduuli, kahva keltaisellamerkinnällä ja kahva punaisella merkinnällä (hätäavauskahva).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Jatkoyksikkö ovenkahvan asentamiseksi yli
20 mm leveisiin oviin. VP = 2 pidennystä (kunkin pituus 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Peiteholkki jatkoholkkien peittämiseen. VP = 2 jatkoholkkia (kunkinpituus 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Asennuslevy ovenkahvamoduulille, jos asennuslevyä 570490
käytetään PSEN ml -kytkimelle.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM -kiinnike, tarvitaan liukuovia varten. PU = 2
kiinnikettä.