Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6B000001","name":"PSEN rd1.x I/O PN analysing unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Vastaava kuva
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
Tuotenumero: 6B000001
GTIN: 4046548104509
Analysointiyksikkö PSEN rd1.1/1.2:lle, 2 tuloa, 4 lähtöä, PROFINET-
-liitäntä Profisafe-protokollalla
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
RED
CE UKCA UL sertifioitu merkki TÜV |
| Anturiperiaate | FMCW Radar |
| Renkien lukumäärä | 6 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 4 |
Ethernet-liitäntä
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 3 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-30
60 |
| Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Times
| Reaktioaika | 100 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 103 |
| Leveysmitta | 105 |
| Syvyysmitta | 58 |
| Nettopaino | 172 |
| Bruttopaino | 324 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27273890 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104509 |
| Volume | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari,
suojattu, kaapelin pituus: 5m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari,
suojattu, kaapelin pituus: 10m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari,
suojattu, kaapelin pituus: 15m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12-
naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:3m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12-
naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:5m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12-
naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:10m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12-
naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:15m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.