Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"631151","name":"PSEN op4F-SL-14-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Vastaava kuva
PSEN op4F-SL-14-075/1
Tuotenumero: 631151
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm),
suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-n... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-tyyppi | 4 |
Anturiperiaate | optinen |
Turva-alueen korkeus | 750 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Sormi |
Kantavuus (m) | 0.2 - 6 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 850 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 15 ... 95% |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 13 ms |
Mekaaniset tiedot
Kaapelin pituus | 0.2 m |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PVC |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 1 x Ø |
Taiv.säde asen. kask.kaapeli | 1 x Ø |
Suurin johtimen pituus | 20 m |
Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
Materiaali päätykansi | Zamak |
Materiaali etulevy | PMMA |
Mitta korkeus | 750 mm |
Leveysmitta | 15.4 mm |
Syvyysmitta | 32.6 mm |
Nettopaino | 900 g |
Bruttopaino | 1600 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548086560 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272704 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002549 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN op Mirror-165/1
630904
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 165 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <165 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/1”,"PSEN op Protective"-asennukseen tarvitaan kulmakiinnike "PSEN opProtect Bracket Mirror/1".
PSEN op Mirror-120/1
630903
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 120 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <120 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/1”,"PSEN op Protective"-asennukseen tarvitaan kulmakiinnike "PSEN opProtect Bracket Mirror/1".
PSEN op Mirror-090/1
630902
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 90 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <90 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/1”,"PSEN op Protective"-asennukseen tarvitaan kulmakiinnike "PSEN opProtect Bracket Mirror/1".
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op SL cascading 1m
631185
Lisätarvikkeet PSENopt slim, kaskadikaapeli useiden valoverhojen
PSENopt slim liittämiseen, kaapelin pituus: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Lisätarvikkeet PSENopt slim, kaskadikaapeli useiden valoverhojen
PSENopt slim liittämiseen, kaapelin pituus: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Lisätarvikkeet PSENopt slim, kaskadikaapeli useiden valoverhojen
PSENopt slim liittämiseen, kaapelin pituus: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, O-muotoinen.
Kiinnitys päätysuojuksiin. PU = 4 kulmakiinnikettä
PSEN op SL Bracket L
631181
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, L-muotoinen. Kiinnitysprofiilin sivulle. PU = 2 kulmakiinnikettä
PSEN op SL Bracket C
631180
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, C-muotoinen.
Kiinnitys profiilin sivulle. PU = 2 kulmakiinnikettä