Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"544012","name":"PSEN enc s2 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Vastaava kuva
PSEN enc s2 eCAM
Tuotenumero: 544012
GTIN: 4046548074277
Absoluuttinen pyörimisanturi, Singleturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Tehonkulutus DC | 3.6 W |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -20 - 70 °C |
| Maks. suhteellinen kosteus | 98% |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 60 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP54 |
Mekaaniset tiedot
| Liitäntätapa | Liitin |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Mitta korkeus | 125 mm |
| Leveysmitta | 75 mm |
| Syvyysmitta | 75 mm |
| Nettopaino | 1000 g |
| Bruttopaino | 1400 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27270502 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548074277 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |