text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN enc s1 eCAM

Tuotenumero: 544011
GTIN: 4046548067415
Absoluuttinen pyörimisanturi, Singleturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä, putkiläpiakseli 20 mm.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Tehonkulutus DC 3.6  W
Ympäristön lämpötila -20 - 70  °C
Maks. suhteellinen kosteus 98%  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 60 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP54  
Liitäntätapa Liitin  
Kotelon materiaali Alumiini  
Mitta korkeus 125  mm
Leveysmitta 75  mm
Syvyysmitta 75  mm
Nettopaino 1000  g
Bruttopaino 1400  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27270502  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067415  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1