text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Tuotenumero: 506222
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 kappale koodatulla M12-toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR).

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Anturiperiaate magneettinen  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Kytkentäjännite 24  V
Ympäristön lämpötila -25 - 70  °C
Kosteusrasitus standardin muk IEC 60068-2-30  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
Painike tyyppi 1 PSEN ma1.3-08  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa 10m Kabel  
Johtimet kaapeli LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 11  mm
Leveysmitta 12  mm
Syvyysmitta 59.1  mm
Nettopaino 371  g
Bruttopaino 380  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548049817  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272402  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002544  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm