Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6N000026","name":"PSEN sl2-L-AL actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Vastaava kuva
PSEN sl2-L-AL actuator
Tuotenumero: 6N000026
GTIN: 4046548092608
Toimilaite, PSENslock2-turvalukkoa varten, pohjalevy
alumiinia, kiinnipitovoima 2000 N
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | gering |
| Transponderikoodaus | codiert |
| Yksikkötyyppi | Betätiger |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC standardi |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 10g |
| Suojaustapa kotelo |
IP67
IP6K9K |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mat. ankkurilevy | Stahl vernickelt |
| Painikkeen materiaali | Anticorodal, eloxiert |
| Mitta korkeus | 188 |
| Leveysmitta | 52 |
| Syvyysmitta | 22.5 |
| Nettopaino | 626 |
| Bruttopaino | 754 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272606 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092608 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten.
1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten