text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN mlm 1 sa 1.1 switch

Tuotenumero: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Turvaraja, koodattu, turvalukkoon PSENmlock mini, käyttökohde: pienetkääntö- ja liukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapitohenkilösuojaukseen, bistabiili pitoperiaate, 12-nap. M12-urosliitin,sarjakytkentä, automaattinen nollaus

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvaraja, koodattu, turvalukkoon PSENmlock mini, käyttökohde: pienetkääntö- ja liukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapitohenkilösuojaukseen, bistabiili pitoperiaate, 12-nap. M12-urosliitin,sarjakytkentä, automaattinen nollaus

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponder  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus koodattu  
Nollaustyyppi Automaattinen nollaus  
Sopii sarjakytkentään kyllä  
Yksikkötyyppi Sensori  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U1:n virtalähteen tyyppi SELV/PELV  
Tehonkulutus DC 0.5  
Tulojen lukumäärä 4  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Pot.erotus tulot nein  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt nein  
PJL oikosulkukestävä ja  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -10  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30g  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa kotelo IP65  
IP67  
UL suojaus (tyyppi)
Evakuointiavaus ei  
Korkeusoffset maks.
Suurin kulmas. Y-akselin ymp
Suurin kulmas. Z-akselin ymp
Suurin kulmas. Z-akselin ymp
maks. poik. sulkeutumissuunta +/ -2 mm  
Liitäntätapa M12, 12pol. male  
Suurin johtimen pituus 45  
Tuotteen materiaali Teräs sinkitty  
Ruostumaton teräs  
Muovi  
Mitta korkeus 157.5  
Leveysmitta 30.4  
Syvyysmitta 30.4  
Nettopaino 425  
Bruttopaino 435  
Toimintataajuus
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105902  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X3, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkentään.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Liitin, päätesovitin, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12 liittimeen (X3, anturi), 12-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkennän päättämiseen.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Asennussarja 1 (kiinnike, asennuslevy ja ruuvit) sisäasennukseen, PSENmlock mini sopii 30 mm, 40 mm tai 45 mm vakioprofiileihin
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlock mini -suojussarja, peitetulpat turvareleen ja toimilaitteen asennusaukkoihin
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Sovitin sarjaliitäntää varten PSEN sl2-G, 12-nap. M12-naarasliitin,suora, A-koodattu 8-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu ja 8-nap.M12-naarasliittimeen, suora, A-koodattu. Kaapelin pituus: 0,15 m.