Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6K000011","name":"PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Vastaava kuva
PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a
Tuotenumero: 6K000011
GTIN: 4046548105889
Turvalukko PSENmlock mini, uniikkikoodattu, turvarajalla jatoimilaitteella a (sivuasennus, ulkoasennus), käyttökohde: pienetkääntö- ja liukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapitohenkilösuojaukseen, bistabiili pitoperiaate, 8-nap. M12-urosliitin,erilliskytkentä, automaattinen nollaus
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvalukko PSENmlock mini, uniikkikoodattu, turvarajalla jatoimilaitteella a (sivuasennus, ulkoasennus), käyttökohde: pienetkääntö- ja liukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapitohenkilösuojaukseen, bistabiili pitoperiaate, 8-nap. M12-urosliitin,erilliskytkentä, automaattinen nollaus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | unicat |
| Nollaustyyppi | Automaattinen nollaus |
| Sopii sarjakytkentään | ei |
| Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| U1:n virtalähteen tyyppi | SELV/PELV |
| Tehonkulutus DC | 0.5 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 2 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | nein |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | nein |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -10 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
| EMC standardi |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa kotelo |
IP65
IP67 |
| UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
| Evakuointiavaus | ei |
| Korkeusoffset maks. | |
| Suurin kulmas. Y-akselin ymp | |
| Suurin kulmas. Z-akselin ymp | |
| Suurin kulmas. Z-akselin ymp | |
| maks. poik. sulkeutumissuunta | |
| Painike tyyppi 1 | |
| Liitäntätapa | M12, 8pol. male |
| Suurin johtimen pituus | 45 |
| Tuotteen materiaali |
Teräs sinkitty
Ruostumaton teräs Muovi |
| Mitta korkeus | 157.5 |
| Leveysmitta | 30.4 |
| Syvyysmitta | 30.4 |
| Nettopaino | 600 |
| Bruttopaino | 610 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105889 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Asennussarja 1 (kiinnike, asennuslevy ja ruuvit)
sisäasennukseen, PSENmlock mini sopii 30 mm, 40 mm
tai 45 mm vakioprofiileihin
PSEN mlm covers set
6K000022
PSENmlock mini -suojussarja, peitetulpat
turvareleen ja toimilaitteen asennusaukkoihin