text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ yo5 2NO 2NO t

Tuotenumero: 2A000019
GTIN: 4046548106206
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 1 lähtötoiminto 2 pakkotoimisella ja viivytetyllä relelähdöllä, 1lähtötoiminto, jossa 2 turvallista pakkotoimista ja viivytettyärelelähtöä, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 merkinantolähtö, 1 kiertokytkin viiveajan asettamista varten, 1 kiertokytkin viiveen tehdasasetusta ja sammutus- tai ky...  Lisää

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 1 lähtötoiminto 2 pakkotoimisella ja viivytetyllä relelähdöllä, 1lähtötoiminto, jossa 2 turvallista pakkotoimista ja viivytettyärelelähtöä, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 merkinantolähtö, 1 kiertokytkin viiveajan asettamista varten, 1 kiertokytkin viiveen tehdasasetusta ja sammutus- tai kytkentäviiveen valintaa varten, LED-näyttö

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
UINT1:n tarkoitus Versorgung des Moduls  
Sis. jänn. lähde über Kopfmodul  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 5  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 5  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 4  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL
Turvakosk.: Pilot Duty B300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Pot.erot RLA kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -20  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-5-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Toleranssi Tv +/-1,5 %  
Pot.erotus 1 välillä Lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi turvallinen erotus  
Asennusasento beliebig  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Liitintyyppi steckbar  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 98  
Leveysmitta 17.5  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 137  
Bruttopaino 195  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548106206  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Pakolliset varusteet

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.

Lisävarusteet

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Pistoke myPNOZ-moduulien kytkentään, VE=10 kpl.