Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"9A000014","name":"PRMS calibration sheet","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Vastaava kuva
PRMS calibration sheet
Tuotenumero: 9A000014
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at
PRMS device
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 302 mm |
Leveysmitta | 216 mm |
Syvyysmitta | 0.5 mm |
Nettopaino | 35 g |
Bruttopaino | 35 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 49011000 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-koodi | 4046548087482 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27389102 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |