text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ X7 240VAC 2n/o

Tuotenumero: 774057
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB = 240V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaport...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB = 240V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit.

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 240  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
Tehonkulutus AC 2  
Tulojen lukumäärä 1  
Puolijohdelähtöjen määrä 0  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 4  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 4  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 4  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G. P.  
Turvakosk.: Pilot Duty C300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgSnO2  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa PPO UL 94 V1  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 10 AWG  
Mitta korkeus 87  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 225  g
Bruttopaino 235  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548012323  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
Volume 0.255