Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007150","0010000200715080SW"]}

Vastaava kuva
PES logic board pnozs en
Tuotenumero: 2S000002
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”PNOZsigmalogiikka” ohjauspaneeli, turvareleet, ohjauspaneelin merkinnätenglanniksi,
oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 266 mm |
Leveysmitta | 297 mm |
Syvyysmitta | 190 mm |
Nettopaino | 1680 g |
Bruttopaino | 2490 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242291 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548094305 |
Volume | 52.800 dm3 |
Harmonized System Code | 90230080 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet

PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.

PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.

PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.

PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,sininen.

PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.

PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
Sopii tähän

PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.

PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.

PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.

PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.

PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.