text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

P3WP3P C/5A/400VAC

Tuotenumero: 490193
Pätötehon mittausmuunnin, mittalaite annetulle ja vastaanotetullepätöteholle , enintään 3 moottoria/generaattoria, mittausjännite 400 V AC, leveys 90 mm, UB = 24 V DC.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2.5  W
Laitevar. maksimi Johtimen maks.ala  
U mittausalue analog.tulo 400  V
I mittausalue analog.tulo 0 - 6  A
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila 0 - 60  °C
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 22 - 12 AWG  
Mitta korkeus 90  mm
Leveysmitta 94  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 415  g
Bruttopaino 470  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371806  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064292  
Volume 1.296  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
Jousiliitinsarja, VPE = 4 kpl, 2 kpl naarasliitin 4-nap, 2 kpl naarasliitin 8-nap.