Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"2A000018","name":"PNOZ yi7 lock","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Vastaava kuva
PNOZ yi7 lock
Tuotenumero: 2A000018
GTIN: 4046548106190
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, liitäntäpuolijohdelähtöjen syöttöjännitteelle, 1 lukituksen hallintatoimintoturvalukituksen kytkemistä varten, turvallinen vaarattomuuden valvonta(esim. pysähtyneisyysvahti) ja 2 painiketta turvalukituksen käyttämistävarten, 1 kiertokytkin käynnistystavan ja testisyklin arviointia varten,1 kiertokyt...
Lisää
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, liitäntäpuolijohdelähtöjen syöttöjännitteelle, 1 lukituksen hallintatoimintoturvalukituksen kytkemistä varten, turvallinen vaarattomuuden valvonta(esim. pysähtyneisyysvahti) ja 2 painiketta turvalukituksen käyttämistävarten, 1 kiertokytkin käynnistystavan ja testisyklin arviointia varten,1 kiertokytkin lähtötoimintoa ja testipulssianalysoinnin asetustavarten, LED-näyttö
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U2:n tarkoitus | Puolijohdelähtöjen syöttö |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | |
| Pot. erotus U2 | ei |
| UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
| Sis. jänn. lähde | päämoduulin kautta |
| UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
4
4 |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulo | ei |
Puolijohdelähdöt
| Pot.erotus PJ-lähdöstä | ei |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-20
55 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000m |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-5-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Times
| Samanaikaisuus tulopiiri | ∞ |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Vakiokiskon mitat | |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin |
Jousiliitin
Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 98 |
| Leveysmitta | 17.5 |
| Syvyysmitta | 121 |
| Nettopaino | 88 |
| Bruttopaino | 145 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106190 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Pakolliset varusteet
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2,
X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2,
X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.