text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
4 tuotetta löytyi
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
GTIN: 4046548008821
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 turvalähtöä + 1 viivytettypuolijohdeapulähtö, viivytetty, automaattinen/valvottu käynnistys, UB =24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, useiden laitteiden linkitys,turvamattovahti.

Tilauksesta
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784180
GTIN: 4046548008838
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 turvalähtöä, 1 puolijohdeapulähtö, automaattinen/valvottu käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, useiden laitteiden linkitys,turvaporttivahti.

Tilauksesta
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 turvalähtöä, 1 puolijohdeapulähtö, automaattinen/valvottu käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, useiden laitteiden linkitys,turvamattovahti.

Tilauksesta
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 turvalähtöä + 1 viivytettypuolijohdeapulähtö, viivytetty, automaattinen/valvottu käynnistys, UB =24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, useiden laitteiden linkitys,turvamattovahti.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus