text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
8 tuotetta löytyi
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
GTIN: 4046548017434
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P3 ja 1 kpl P4.

Tilauksesta
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
GTIN: 4046548017441
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P1 ja 1 kpl P2.

Tilauksesta
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
GTIN: 4046548017427
Ruuviliitinsarja, PU = 2 kpl P5.

Tilauksesta
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
GTIN: 4046548017403
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl P3 ja 1 kpl P4.

Tilauksesta
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
374292
GTIN: 4046548017397
Ruuviliitinsarja, PU = 2 kpl P5.

Tilauksesta
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
GTIN: 4046548017410
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl P1 ja 1 kpl P2.

Tilauksesta
H-MONTAGESOCKEL P-75
375002
GTIN: 4046548004410
Asennuskanta kiinnityskiskoon asennettavaksi DIN EN 50022 mukaan, sopiisovittimeksi laitteissarjoille P-75, N-35 ja S-68, kun kiskoa ei ole.

Tilauksesta
COVER P-93
774090
GTIN: 4046548012088
Suojus PKB-jarruun ja P-93-koteloon, suojaa luvattomaltamanipuloinnilta, 45 mm leveä, sisältö: 20 suojusta pakkausta kohti.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus