text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
8 tuotetta löytyi
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, UB= 110 V/24 V AC, leveys ...

Tilauksesta
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 HL, UB= 230 V AC/24 V D ...

Tilauksesta
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, UB = 24 V UB/AC, leveys: ...

Tilauksesta
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, UB= 230 V/24 V AC, leveys ...

Tilauksesta
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 HL, UB= 110 V AC/24 V D ...

Tilauksesta
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 HL, UB= 24 V AC/24 V DC ...

Tilauksesta
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 HL,automaattinen/manuaa ...

Tilauksesta
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 HL,automaattinen/manuaa ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus