text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PES operator board pmi en

Tuotenumero: 5S000002
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”Käyttö javalvonta” ohjauspaneeli, PMIvisu ja PITmode, ohjauspaneelin merkinnätenglanniksi, oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Suojaustapa kotelo  
Mitta korkeus 266  mm
Leveysmitta 297  mm
Syvyysmitta 160  mm
Nettopaino 3000  g
Bruttopaino 4100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-koodi 4046548094190  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242291  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC002584  
Volume 9.297  
 

Lisävarusteet

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,sininen.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.

Sopii tähän

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.