Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402294","name":"PIT m3 key2hq mode 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Vastaava kuva
PIT m3 key2hq mode 4
Tuotenumero: 402294
GTIN: 4046548084535
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on
metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3/4:lle
Poistuva tuote
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Transponderikoodaus | 0x1111 (PILZ) |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -20 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 5 mm |
| Leveysmitta | 29.8 mm |
| Syvyysmitta | 57.3 mm |
| Nettopaino | 20 g |
| Bruttopaino | 24 g |
Toisiotutkavastain
| TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
| Toimintataajuus | 125 kHz |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371292 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084535 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |