Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Vastaava kuva
PIT js2
Tuotenumero: 401100
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Itsevalvottu | nein |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Painike
Painikkeiden lukumäärä | 3 |
Relelähdöt
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kaapelin pituus | 5 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Johtimen pinta-ala | 0.14 |
Kotelon materiaali | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Mitta korkeus | 341 |
Leveysmitta | 75 |
Syvyysmitta | 60 |
Nettopaino | 837 |
Bruttopaino | 951 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548024463 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0 |