text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT js2 bc

Tuotenumero: 401101
GTIN: 4046548096088
PITjog käsikäyttöinen kuittauspainike, 2 sisäänrakennettua painiketta(kukin normaalisti suljettu/normaalisti auki) ja 1 tyhjä paikka, liitäntä10-napaisella kierrekaapelilla, jossa on avoin pää, kaapelin pituus: 5m.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PITjog käsikäyttöinen kuittauspainike, 2 sisäänrakennettua painiketta(kukin normaalisti suljettu/normaalisti auki) ja 1 tyhjä paikka, liitäntä10-napaisella kierrekaapelilla, jossa on avoin pää, kaapelin pituus: 5m.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
Itsevalvottu ei  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC/DC  
Painikkeiden lukumäärä 2  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  V
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Suojaustapa kotelo IP65  
Kaapelin pituus 5  m
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Johtimen pinta-ala 0.14  mm²
Kotelon materiaali PC-ABS-Blend UL 94V0  
Mitta korkeus 341  mm
Leveysmitta 75  mm
Syvyysmitta 60  mm
Nettopaino 823  g
Bruttopaino 923  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371244  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002034  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548096088  
Volume 5.934  dm3
Harmonized System Code 85365011  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1