text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT gb RLLE y down ETH

Tuotenumero: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä alhaalta, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä alhaalta, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä

Hyväksyntä CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC  
Itsevalvottu ei  
Lamppu LED  
Valon väri valkoinen  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U1:n virtalähteen tyyppi SELV/PELV  
Tehonkulutus DC 3.5  W
Pienin kosketusvirta 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Hätäpysäytyksen vapautustapa Kääntöavaus  
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
Kosketinmat. hätäpysäytys Au  
Painikkeiden lukumäärä 2  
Sulkevien painikkeiden lukumää 2  
Kytkent. painike stand.mukaan EN 60947-5-1  
Kosketinmat. painike Ag  
Anturiperiaate PITreader Transponderi  
TAG:n energiasyöttö passiivinen (paristoton)  
Toimintataajuus PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Galv. erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Signaalitaso tulossa arvolla 1 15 - 30 V DC  
Galv. erotus tulo ei  
Ethernet Ip-osoite tehdasas. 192.168.0.12  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat-siirtonopeus 10/100 Mbit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
Ympäristön lämpötila -20  °C
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 301489-1 V2.1.1  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Asennusasento vapaa  
Liitäntätapa M12, 12-nap. uros  
Kotelon materiaali Zn  
Liitin M12  
Mitta korkeus 320  mm
Leveysmitta 40  mm
Syvyysmitta 40  mm
Nettopaino 920  g
Bruttopaino 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371216  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096927  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Liitin, 4-napainen, suora liitin M12, D-koodattu, leikkuuliitäntä, kierrerenkaan materiaali: Sinkkipainevalu nikkelöity, kaapeliläpivienti Pg9, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-liitin, suora, IP20, 4-napainen, Cat5e, AWG 22 (4-nap), kaapelin halkaisija: 6,3-6,7 mm
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox-värilevyt valaistuihin painikkeisiin (varaosa)
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliStart, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliON, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboli Unlocking, pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliLocking, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliRequest, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliReset, Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliLocking, Pakkauksen sisältö = 10 kpl

Pakolliset varusteet

PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet vapaasti konfiguroitavissa Väri: keltainen Materiaali: muovi
PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 Väri: keltainen Materiaali: muovi
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 ja 2 Väri: keltainen Materiaali: muovi
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2 ja 3 Väri: keltainen Materiaali: muovi
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3 ja 4 Väri: keltainen Materiaali: muovi
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 Väri: keltainen Materiaali: muovi
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 (huolto) Väri: keltainen Materiaali: muovi
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 20 m