text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT es4s

Tuotenumero: 400134
GTIN: 4046548071276
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, hätäpysäytyssymbolilla jalogolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL tunnustettu komponentti  
EAC  
TÜV  
cULus Recognized  
Lamppu LED  
Valon väri keltainen  
 
Syöttöjännite (V) 12 - 30  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC/DC  
Ympäristön lämpötila -25 - 55  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
Asennusasento vapaa  
Liitin Ruuviliitin  
Mitta korkeus 42  mm
Leveysmitta 70  mm
Läpimitta 67  mm
Nettopaino 69  g
Bruttopaino 82  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371244  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071276  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1