text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT es2s

Tuotenumero: 400132
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, iso, hätäpysäytyssymbolilla ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
EAC  
 
Ympäristön lämpötila -30 - 70  °C
Suojaustapa kotelo IP65  
Asennusasento vapaa  
Mitta korkeus 60  mm
Leveysmitta 68  mm
Läpimitta 68  
Nettopaino 43  g
Bruttopaino 56  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371244  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071238  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1