Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402315","name":"PIT oe ETH 5V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Vastaava kuva
PIT oe ETH 5V
Tuotenumero: 402315
GTIN:
Aktivoitava Ethernet-liitäntä (RJ45), syöttö- ja tulojännite 5 V
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA UL tunnustettu komponentti |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
5
5 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 0.3 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 2 |
| Tasajännite tulossa | |
| Galv. erotus tulo | ei |
Ethernet-liitäntä
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus |
1 Gbit/s
10/100 Mbit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-2 |
| Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi | EN 61131-2 (alue B) |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Suurin johtimen pituus | 30 |
| Liitin | Jousiliitin irrotettava |
| Mitta korkeus | 40 |
| Leveysmitta | 30 |
| Syvyysmitta | 59.2 |
| Nettopaino | 42 |
| Bruttopaino | 62 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371292 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |