text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Tuotenumero: 2A000008
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, liitäntä puolijohdelähtöjen syöttöjännitettä varten, 1 tulotoiminto, 1 lähtötoiminto 1 turvallisella viiveettömällä puolijohdelähdöllä, 1 tulo takaisi...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, liitäntä puolijohdelähtöjen syöttöjännitettä varten, 1 tulotoiminto, 1 lähtötoiminto 1 turvallisella viiveettömällä puolijohdelähdöllä, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 lähtötoiminto, jossa 1 turvallinenviivästetty puolijohdelähtö, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 2 merkinantolähtöä, 1 kiertokytkin käynnistystavan jatestipulssitunnistuksen asetusta varten, 1 kiertokytkin viiveajan asettamista varten, 1 kiertokytkin viiveen tehdasasetusta ja sammutus- tai kytkentäviiveen valintaa varten, LED-näyttö

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
U2:n tarkoitus Puolijohdelähtöjen syöttö  
Syöttöjännite 2 (V) 12  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi  
Pot. erotus U2 ei  
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde päämoduulin kautta  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Digitaalisten tulojen lukumäär 2  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Pot.erotus PJ-lähdöstä ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Sall. kuormat 1-nap Lähtö resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000m  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-5-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Toleranssi Tv +/-1,5 %  
Samanaikaisuus tulopiiri ∞  
Asennusasento vapaa  
Vakiokiskon mitat  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 98  mm
Leveysmitta 17.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 87  g
Bruttopaino 99  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-koodi 4046548087871  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
Volume 1.019  
 

Lisävarusteet

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Pistoke myPNOZ-moduulien kytkentään, VE=10 kpl.

Pakolliset varusteet

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.