Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"2A000015","name":"PNOZ yio2 2DI 3NO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Vastaava kuva
PNOZ yio2 2DI 3NO
Tuotenumero: 2A000015
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli,
1 tulotoiminto, 1 lähtötoiminto, jossa 3 turvallista pakkotoimista javiiveetöntä relelähtöä,
1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten,
2 merkinantolähtöä,... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 1 tulotoiminto, 1 lähtötoiminto, jossa 3 turvallista pakkotoimista javiiveetöntä relelähtöä, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 2 merkinantolähtöä, 1 kiertokytkin käynnistystavan ja testipulssitunnistuksen asetusta varten, LED-näyttö
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | päämoduulin kautta |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen |
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär | 2 |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Pot.erotus tulo | ei |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 5 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | |
Turvakosk.: Pilot Duty | B300, R300 |
Pilot Duty R300 UL:n mukaan | 24 V DC |
Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Pot.erot RLA | kyllä |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-5-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Samanaikaisuus tulopiiri | ∞ |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Lähtö ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | turvallinen erotus |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Vakiokiskon mitat | |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Jousiliitin
Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 98 mm |
Leveysmitta | 17.5 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 115 g |
Bruttopaino | 127 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
34
7a 6c 7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548090987 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 1.019 |
Lisävarusteet
Pakolliset varusteet
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2,
X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2,
X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.