Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400335","name":"PIT es backplate language","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Vastaava kuva
PIT es backplate language
Tuotenumero: 400335
PITestop, aluslevy hätäpysäytystekstillä,
englanti, ranska, saksa, sopii kaikille painikkeille paitsi PIT es2
ja PIT es5.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 85 °C |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 1 mm |
Leveysmitta | 75 mm |
Nettopaino | 3 g |
Bruttopaino | 6 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548071191 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27379213 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
Volume | 0 |