text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

RevPI AIO

Tuotenumero: Z9000015
Analoginen AIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20, tulokanavien määrä: 6, lähtökanavien määrä: 2, virta-, ...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Analoginen AIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20, tulokanavien määrä: 6, lähtökanavien määrä: 2, virta-, jännite-, RTD-, lähtöjännitealueet: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, lähtövirta-alueet: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mitta korkeus 96  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 110.5  mm
Nettopaino 108  g
Bruttopaino 136  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548093117  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242290  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001422  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi -moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja -laajennusmoduuleihin.