Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Vastaava kuva
RevPi Con CAN extension module
Tuotenumero: Z9000020
RevPi Con CAN:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa Can-Bus -väylällä.Moduulin yläosassa on 4-napainen pistoke CAN-väyläliitäntää varten,siirtonopeus enintään 1 MBit/s, kotelon mitat (korkeus x leve... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
RevPi Con CAN:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa Can-Bus -väylällä.Moduulin yläosassa on 4-napainen pistoke CAN-väyläliitäntää varten,siirtonopeus enintään 1 MBit/s, kotelon mitat (korkeus x leveys x syvyys): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 96 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 110.5 mm |
Nettopaino | 82 g |
Bruttopaino | 92 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548096026 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242290 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001604 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Siltaus ConBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Soveltuu vain RevPi Connectilleyhdessä RevPi Con
-laajennusmoduulien kanssa.