text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

SDD ES PROFIBUS

Tuotenumero: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, ProfibusDP-DP-V0, 9 -nap. Sub-D-liitin, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2  W
Digitaalisten tulojen lukumäär 6  
Puolijohdelähtöjen määrä 6  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Kenttäväyläliitäntä Profibus DP-V0  
Kenttäväylän laitetyyppi Slave  
Nimi kenttäväyläprot. PROFIBUS  
sal. kenttäv.asemaosoitteet 1 ... 125d  
Säädettävät siirtonopeudet 6 MBit/s  
500 kBit/s  
93,75 kBit/s  
12 MBit/s  
19,2 kBit/s  
1,5 MBit/s  
187,5 kBit/s  
3 MBit/s  
9,6 kBit/s  
45,45 kBit/s  
Liitäntä kenttäväylä 9-nap. Sub-D-urosliitin  
galv. erotus kenttäväylästä kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0 - 55  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 90 % RH 55 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Pot.erotus 1 välillä PROFIBUS ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Toiminnallinen eristys  
Asennusasento vapaa  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Ruuviliitin irrotettava  
Jousiliitin irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 115  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 95  mm
Nettopaino 160  g
Bruttopaino 175  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus 0  
RoHS-poikkeukset 0  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7A  
7C I  
REACh-vaatimustenmukaisuus 1  
REACh: n sisältämät aineet Blei  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548083019  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242608  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001604  
Volume 0  
 

Pakolliset varusteet

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm koteloon, ruuviliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X2 8- napainen.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm koteloon, jousiliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X28-napainen.