Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8178003","name":"PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
Tuotenumero: 8178003
GTIN: 4046548112351
Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A,
Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A,
power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor,
hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
expansion card PosI/O.
Poistuva tuote
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A, Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A, power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PosI/O.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Vaihealueen tarkoitus | Mains Supply |
| Syöttöjännite (V) | 208 - 480 V |
| Syöttöjännite ja vaiheet | 3 x 208…3 x 480 V |
| Tyyppi syöttöjännitealue | AC |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| U2:n tarkoitus | Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| Toleranssi U2 jarrun kanssa | +15% |
| Toleranssi U2 ilman jarrua | +15% |
Teho-osa
| Maks. kytkentätaajuus teho | 30/h |
| Jatkuva lähtövirta 3x208 V | 6 A |
| Jatkuva lähtövirta 3x230 V | 6 A |
| Jatkuva lähtövirta 3x400 V | 6 A |
| Jatkuva lähtövirta 3x480 V | 6 A |
| Huippuvirta 2 s | 18 A |
| Huippuvirta 5 s | 12 A |
| Tahtitaajuus vaihtosuuntaaja | 8 kHz |
| Jännitealue välipiirissä | 900 V DC |
STO-ENABLE
| STO-Enable määrä | 2 |
CPU
| PMCErweiterung Firmware | 2 = EtherCat |
Tulo resolveri
| Pistoketyyppi resolv.liitäntä | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
Tulo SinCos-kooderi, inkrementaalinen kooderi
| Pistoke kooderi/inkr.anturi | 15-nap. Sub-D-naarasliitin |
Analogiset tulot
| Analogisten tulojen lukumäärä | 2 |
| Analogisten tulojen tyyppi | Jännite |
| Signaalialue analoginen tulo | -10 - 10 V |
| Erotuskyky, analogiset tulot | 16 Bit |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 4 - 6 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Puolijohdelähdöt (vakio)
| Apulähtöjen lukumäärä | 2 |
| Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö | kyllä |
Ethernet-liitäntä
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
CANopen-liitäntä
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Viestintäliitännät
| Liitint. RS 232-liitäntä | 9-nap. Sub-D-urosliitin |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | DIN EN 60721-3-3 |
| Ympäristön lämpötilaluokka | 1K4 |
| Ympäristön lämpötilaluokka | 3K3 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
| Ympäristölämp. Derating | 40 - 55 °C |
| Tehon alenema | 2,5 %/K |
| Vakiovarastointilämpötila | DIN EN 60721-3-1 |
| Säilytyslämpötila Muutos | 20 K/h |
| Kosteusrasitus standardin muk | DIN EN 60721-3-3 |
| Kosteusrasitus erittely | 85 % RH |
| Ilmankosteusluokka | 1K3 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 1000m |
| Sal. käyttökork. 1,5 % teholla | 1000 - 2500 m yli nollatason |
| Tehon alenema 100 metriä kohti | 1,5 %/100 m |
| EMC standardi | EN 61800-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60721-3-3 |
| Jäähdytystyyppi | integroitu puhallin |
| Melu | 58 dB (A) |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | pysty |
| Kotelon materiaali | Teräs sinkitty |
| Mitta korkeus | 345 mm |
| Leveysmitta | 70 mm |
| Syvyysmitta | 243 mm |
| Nettopaino | 4600 g |
| Bruttopaino | 5700 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27023201 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548112351 |
| Volume | 0 dm3 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |