text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
12 tuotetta löytyi
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Peruslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmistolle, oikeuttaa täydenversioon käyttöön yhdessä työasemassa, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivointia varten.

Tilauksesta
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Päivityslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmiston täysversionperuslisenssin versionumeron päivitystä varten, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivoimiseksi.

Tilauksesta
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
PNOZmulti Configurator -käyttäjälisenssi, täysversio käytettäväksiyhdessä lisätyöasemassa, lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot, vain peruslisenssin laajentamiseen. Huomio: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .

Tilauksesta
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
PNOZmulti Configurator -päivityslisenssi, olemassa olevankäyttäjälisenssin versionumeron päivittämiseen , lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .

Tilauksesta
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
PNOZmulti Configurator Lite-lisenssi, täysversio, jossa on rajoitus PNOZmulti m0p:hen ja mm0p:hen, käytettäväksi yhdellä työasemalla, lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot m0p:ssä ja mm0p:ssä. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzinkotisivuilta .

Tilauksesta
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
PNOZmulti Configurator peruspalvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenyhdellä työasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .

Tilauksesta
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevanperusplvelulisenssin versionumeron päivittämiseen , lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.

Tilauksesta
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
PNOZmulti Configurator käyttäjäpalvelulisenssi, palveluversionkäyttämiseen yhdellä lisätyöasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.

Tilauksesta
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevankäyttäjäpalvelulisenssin versionumeron päivittämiseen , lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.

Tilauksesta
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
PNOZmulti Configurator Lite-palvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenrajoitettuna PNOZmulti m0p ja mm0p -versioihin, käyttö yhdellätyöasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Eisisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .

Tilauksesta
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Tilauksesta
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus