Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772136","name":"PNOZ m ES EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Vastaava kuva
PNOZ m ES EtherCAT
Tuotenumero: 772136
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli,
EtherCAT.
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 0.9 W |
Pot. erotus U1 | kyllä |
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Kenttäväylän liitäntä
Kenttäväyläliitäntä | EtherCAT |
Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
Nimi kenttäväyläprot. | CANopen over EtherCAT |
Säädettävät siirtonopeudet | 100 MBit/s |
Liitäntä kenttäväylä | RJ45 |
galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Kenttäväylä ja moduuli |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Jousiliitin
Ruuviliitin |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 101.4 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 115 mm |
Nettopaino | 85 g |
Bruttopaino | 95 g |
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
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548069495 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
Volume | 0.336 |
Lisävarusteet
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Jousiliittimet, kenttäväylämoduulit PNOZ mm0.xpS:ssä, 10 sarjaa.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Ruuviliittimet, kenttäväylämoduuli PNOZ mm0.xp:ssä, 10 sarja.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
Pakolliset varusteet
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Jousiliittimet, kenttäväylämoduulit PNOZ mm0.xpS:ssä, 1 sarja.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Ruuviliittimet, kenttäväylämoduuli PNOZ mm0.xp:ssä, 1 sarja.
Vaihtoehto
PNOZ m ES CANopen
772134
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli,
CANopen.
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli,
EtherNet/IP.
PNOZ m ES Profibus
772132
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli,
POWERLINK.