Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Vastaava kuva
PIT es Set10u-5c PCB
Tuotenumero: 400460
PITestop, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike, jossa on
vilkkuvalo ilman Pilz-tarraa ja ilman hätäpysäytyssymbolia, LED-
turvamoduuli, 2n/c, jousiliittimet, EN 60947-5-1 ja EN 60947-5-5
muka... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PITestop, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike, jossa on vilkkuvalo ilman Pilz-tarraa ja ilman hätäpysäytyssymbolia, LED- turvamoduuli, 2n/c, jousiliittimet, EN 60947-5-1 ja EN 60947-5-5 mukainen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV |
Lamppu | LED |
Valon väri |
keltainen
punainen |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittauskäyttöjännite | 24 V DC |
Hätäpysäytys
Hätäpysäytyksen vapautustapa | Kääntöavaus |
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinvarmistus hätäpysäytys | ≤ 1 A |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-5 |
Huippuamplitudi | max. 0,35 mm |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-5-1 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 86.4 |
Leveysmitta | 65 |
Syvyysmitta | 65 |
Nettopaino | 92 |
Bruttopaino | 180 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548083415 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 7.425 |