text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC

Tuotenumero: 8176741
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: Dynamic curve calulation, IEC 61131-3 programming, EtherCat; Tec...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: Dynamic curve calulation, IEC 61131-3 programming, EtherCat; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery.

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Vaihealueen tarkoitus Mains Supply  
Syöttöjännite (V) 208 - 480  V
Syöttöjännite ja vaiheet 3 x 208…3 x 480 V  
Tyyppi syöttöjännitealue AC  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
U2:n tarkoitus Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Toleranssi U2 jarrun kanssa +15%  
Toleranssi U2 ilman jarrua +15%  
Maks. kytkentätaajuus teho 30/h  
Jatkuva lähtövirta 3x208 V 12  A
Jatkuva lähtövirta 3x230 V 12  A
Jatkuva lähtövirta 3x400 V 12  A
Jatkuva lähtövirta 3x480 V 12  A
Huippuvirta 2 s 24  A
Huippuvirta 5 s 24  A
Tahtitaajuus vaihtosuuntaaja 8  kHz
Jännitealue välipiirissä 900 V DC  
STO-Enable määrä 2  
Pistoketyyppi resolv.liitäntä 9-nap. Sub-D-naarasliitin  
Pistoke kooderi/inkr.anturi 15-nap. Sub-D-naarasliitin  
Analogisten tulojen lukumäärä 2  
Analogisten tulojen tyyppi Jännite  
Signaalialue analoginen tulo -10 - 10 V  
Erotuskyky, analogiset tulot 16  Bit
Digitaalisten tulojen lukumäär 4 - 6  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulot kyllä  
Apulähtöjen lukumäärä 2  
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö kyllä  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 1  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Liitint. RS 232-liitäntä 9-nap. Sub-D-urosliitin  
Normaali ympäristön lämpötila DIN EN 60721-3-3  
Ympäristön lämpötilaluokka 1K4  
Ympäristön lämpötilaluokka 3K3  
Ympäristön lämpötila 0 - 40  °C
Ympäristölämp. Derating 40 - 55 °C  
Tehon alenema 2,5 %/K  
Vakiovarastointilämpötila DIN EN 60721-3-1  
Säilytyslämpötila Muutos 20 K/h  
Kosteusrasitus standardin muk DIN EN 60721-3-3  
Kosteusrasitus erittely 85 % RH  
Ilmankosteusluokka 1K3  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 1000m  
Sal. käyttökork. 1,5 % teholla 1000 - 2500 m yli nollatason  
Tehon alenema 100 metriä kohti 1,5 %/100 m  
EMC standardi EN 61800-3  
Vaihtelut stand... EN 60721-3-3  
Jäähdytystyyppi integroitu puhallin  
Melu 65 dB (A)  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Asennusasento pysty  
Kotelon materiaali Teräs sinkitty  
Mitta korkeus 345  mm
Leveysmitta 70  mm
Syvyysmitta 243  mm
Nettopaino 4620  g
Bruttopaino 5720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548097955  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242003  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC000236  
Volume 0