Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"A3000004","name":"IndustrialPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Vastaava kuva
IndustrialPI AIO
Tuotenumero: A3000004
GTIN: 4046548110111
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 6 tulokanavaa, 2
lähtökanavaavirralle, jännitteelle, RTD:lle, lähtöjännitealueet: ±10 V,
±11 V, ±5 V,± 5,5 V, 0...10 V, 0...11 V, 0...5 V, 0...5,5 V, lähtövirta-
alueet: 0 …20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 6 tulokanavaa, 2 lähtökanavaavirralle, jännitteelle, RTD:lle, lähtöjännitealueet: ±10 V, ±11 V, ±5 V,± 5,5 V, 0...10 V, 0...11 V, 0...5 V, 0...5,5 V, lähtövirta- alueet: 0 …20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Yleisdata
| Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 55 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Mitta korkeus | 96 mm |
| Leveysmitta | 22.5 mm |
| Syvyysmitta | 110.5 mm |
| Nettopaino | 115 g |
| Bruttopaino | 121 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 19200192 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001413 |
| GTIN | 4046548110111 |
| Volume | 0.483 dm3 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |